Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES0437

BES M18EI-PSC80B-S04G-L01

Zylindrische Ausführung für Anwendungen im Hygiene-Bereich

Besondere Merkmale
Washdown
Abmessung
Ø 18 x 65 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
8 mm
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Washdown und hygienegerechte induktive Sensoren – BES0437

Der induktive Sensor BES M18EI-PSC80B-S04G-L01 mit dem Bestellcode BES0437 verfügt über das besondere Merkmal Washdown. Die Bauform M18x1 besitzt Abmessungen von Ø 18 x 65 mm und ist für den bündigen Einbau ausgeführt. Die Reichweite beträgt 8 mm. Als Schaltausgang dient ein PNP-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 700 Hz.

Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4404), die aktive Fläche aus PEEK. Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M12x1-Stecker und 4-poliger Ausführung. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -40...85 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus, Ecolab und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Besondere Merkmale
Washdown
Abmessung
Ø 18 x 65 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
8 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
700 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Aktive Fläche, Material
PEEK
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten