Zylindrische Ausführung für Anwendungen im Hygiene-Bereich
Washdown und hygienegerechte induktive Sensoren – BES0438
Der induktive Sensor BES M18EI-POC80B-S04G-L01 mit dem Bestellcode BES0438 verfügt über das besondere Merkmal Washdown. Die Bauform M18x1 ist für den bündigen Einbau ausgeführt. Bei Abmessungen von Ø 18 x 65 mm beträgt die Reichweite 8 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Öffner (NC) ausgeführt, die Schaltfrequenz beträgt 700 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4404), die aktive Fläche aus PEEK.
Der Sensor wird über einen 4-poligen M12x1-Stecker angeschlossen und ist für eine Betriebsspannung von 10...30 VDC ausgelegt. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -40...85 °C. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE, UKCA, Ecolab und WEEE vorhanden.