Zylindrische Ausführung für temperaturfeste Anwendungen
Temperaturfeste induktive Sensoren – BES043U
Der temperaturfeste induktive Sensor BES 515-360-SA13-D-TF-02 mit dem Bestellcode BES043U besitzt eine Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 103 mm. Er ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 8 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 200 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4571), die aktive Fläche aus PEEK.
Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PTFE-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...160 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 515-360-SA13-D-TF-02 | BES 515-360-SA13-D-TF-05 | |
|
269,51 EUR
Listenpreis
|
316,34 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 103 mm | Ø 18 x 103 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 8 mm | 8 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 200 Hz | 200 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4571) | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PEEK | PEEK |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PTFE | Kabel, 5.00 m, PTFE |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...160 °C | -25...160 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |