Zylindrische Ausführung für temperaturfeste Anwendungen
Temperaturfeste induktive Sensoren – BES043Y
Der induktive Sensor BES 515-362-SA4-D-TF-02 mit dem Bestellcode BES043Y besitzt eine zylindrische Bauform M30x1.5 und Abmessungen von Ø 30 x 110 mm. Er ist nicht bündig einbaubar und verfügt über eine Reichweite von 15 mm. Der Schaltausgang ist als PNP Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 200 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PEEK. Der Anschluss erfolgt über ein 2.00 m langes Kabel aus PTFE. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...160 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Als Kennzeichnungen sind CE, UKCA und WEEE vorhanden.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 515-362-SA4-D-TF-02 | BES 515-362-SA4-D-TF-05 | |
|
282,70 EUR
Listenpreis
|
329,42 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 30 x 110 mm | Ø 30 x 110 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 15 mm | 15 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 200 Hz | 200 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PEEK | PEEK |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PTFE | Kabel, 5.00 m, PTFE |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...160 °C | -25...160 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |