Zylindrische Ausführung für Anwendungen im Hygiene-Bereich
Washdown und hygienegerechte induktive Sensoren – BES0444
Der induktive Sensor BES M12EE1-PSY20B-S04G-L01 mit dem Order Code BES0444 verfügt über das besondere Merkmal Washdown. Die Bauform M12x1 misst Ø 12 x 50 mm und ist für den bündigen Einbau ausgeführt. Die Reichweite beträgt 2 mm. Als Schaltausgang dient ein PNP-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 800 Hz.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4571), die aktive Fläche aus PEEK. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -40...105 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus, Ecolab und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M12EE1-PSY20B-S04G-L01 | BES 515-325-E5-T-S4 | |
|
62,84 EUR
Listenpreis
|
60,56 EUR
Listenpreis
|
|
| Besondere Merkmale | Washdown | - |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 50 mm |
| Bauform | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 800 Hz | 800 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4571) | Edelstahl (1.4571) |
| Aktive Fläche, Material | PEEK | PEEK |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Schutzart | IP68 | - |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | - | IP68, nach BWN Pr. 27 |
| Funktionsprinzip | - | Induktiver Sensor |