Zylindrische Miniaturausführung
Induktive Näherungsschalter – BES0464
Der induktive Näherungsschalter BES M12EA-PSC40B-EP00,3-GS04 mit dem Order Code BES0464 arbeitet nach dem induktiven Funktionsprinzip. Die Bauform M12x1 hat Abmessungen von Ø 12 x 12 mm und ist für den bündigen Einbau ausgeführt. Die Reichweite beträgt 4 mm. Als Schaltausgang dient ein PNP-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 1000 Hz.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4305), die aktive Fläche aus LCP. Der Anschluss erfolgt über ein Kabel mit Steckverbinder und M12x1-Stecker, 4-polig, mit einer Länge von 0.30 m und PUR-Mantel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für einen Umgebungstemperaturbereich von -40...85 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Vorhandene Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE.