Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES046M
Der induktive Sensor BES M12MG-NSC80F-BP01-519 mit dem Bestellcode BES046M besitzt die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 53 mm. Er ist nicht bündig einbaubar und verfügt über eine Reichweite von 8 mm. Der Schaltausgang ist als NPN-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 800 Hz.
Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 1,00 m langes PUR-Kabel mit Steckverbinder. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Der Sensor trägt die Zulassungen beziehungsweise Konformitätskennzeichnungen CE, UKCA und cULus; außerdem ist WEEE angegeben.