Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BES047N

BES M12EA-NOC60F-EP00,3-GS04

Induktive Näherungsschalter

Abmessung
Ø 12 x 17 mm
Bauform
M12x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
6 mm
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
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
Ø 12 x 17 mm
Bauform
M12x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
6 mm
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
Schaltfrequenz
2000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4305)
Aktive Fläche, Material
LCP
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, PUR
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
cULus
CE
EAC
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten