Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES048U
Der induktive Sensor BES M08MG-GSC20B-BZ00,3-GS04-U02 mit dem Bestellcode BES048U besitzt die Bauform M8x1 und Abmessungen von Ø 8 x 40 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 2 mm. Der Schaltausgang ist als gepolter Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 1500 Hz.
Das Gehäuse besteht aus beschichtetem Messing und PTFE, die aktive Fläche aus LCP/PTFE. Der Anschluss erfolgt über ein Kabel mit Steckverbinder und M12x1-Stecker, 4-polig, mit einer Kabellänge von 0.30 m und TPU-Kabelmantel. Die Betriebsspannung beträgt 10...36 VDC, der Umgebungstemperaturbereich -25...70 °C. Der Sensor verfügt über die Schutzart IP67 sowie über CE, UKCA, cULus und WEEE.