Zylindrische Ausführung
Induktive Näherungsschalter – BES0495
Der induktive Sensor BES M18MI2-PAH80B-S04G mit dem Bestellcode BES0495 besitzt die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 83 mm. Er ist bündig einbaubar und verfügt über eine Reichweite von 8 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer/Öffner (NO/NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 1000 Hz.
Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PBT. Für den Anschluss ist ein 4-poliger M12x1-Stecker vorgesehen. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...55 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.