Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES049J
Der induktive Sensor BES M12MD-POC40B-BP00,3-GS04-003 mit dem Bestellcode BES049J besitzt eine Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 33 mm. Er ist bündig einbaubar und verfügt über eine Reichweite von 4 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Öffner (NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 2500 Hz.
Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 0,30 m langes TPU-Kabel mit einem 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68 nach BWN Pr 20. Der Sensor trägt die Kennzeichnungen CE, cULus und WEEE.