Quadratische Ausführung mit 40 mm Höhe für magnetfeldfeste Anwendungen
Induktive Faktor 1-Sensoren – BES04AW
Der induktive Sensor BES Q40KFU-PAC20A-S04G-W14 mit dem Bestellcode BES04AW hat die Bauform 40x40 und Abmessungen von 40 x 40 x 62 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 20 mm. Der PNP-Schaltausgang arbeitet als Schließer/Öffner (NO/NC) bei einer Schaltfrequenz von 400 Hz. Das Gehäuse besteht aus teilbeschichtetem PBT; die aktive Fläche ist keramisch beschichtet. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Er ist magnetfeldfest für AC/DC, schweißfest und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KFU-PAC20A-S04G-W14 | BES Q40KFU-PAC20A-S04G-W01 | |
|
122,11 EUR
Listenpreis
|
129,35 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|
| Bauform | 40x40 | 40x40 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 20 mm | 20 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Schaltfrequenz | 400 Hz | 400 Hz |
| Gehäusematerial | PBT, teilbeschichtet | PBT, teilbeschichtet |
| Aktive Fläche, Material | keramisch beschichtet | keramisch beschichtet |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Magnetfeldfest | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE WEEE |
CE cULus WEEE |
| Zusätzliche Eigenschaften | schweißfest | Faktor 1 |