Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES04CT

BES M08EF-NSC15B-BV02-003

Induktive Näherungsschalter

Abmessung
Ø 8 x 40 mm
Bauform
M8x1
Einbau
bündig
Reichweite
1.5 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES04CT

Der induktive Näherungsschalter BES M08EF-NSC15B-BV02-003 mit dem Order Code BES04CT verfügt über die Bauform M8x1 und Abmessungen von Ø 8 x 40 mm. Die bündige Ausführung erreicht eine Reichweite von 1.5 mm. Der Schaltausgang ist als NPN-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 1000 Hz.

Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 2.00 m langes PVC-Kabel. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 8 x 40 mm
Bauform
M8x1
Einbau
bündig
Reichweite
1.5 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Schaltfrequenz
1000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PVC
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten