Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 12 x 33 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
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
| BES M12MD-NSC20B-BV02-003 | BES 516-329-E4-C-03 | BES 516-329-G-E4-C-02 | |
|
-
Listenpreis
|
63,59 EUR
Listenpreis
|
65,22 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm | 4 mm |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 3500 Hz | 3500 Hz | 2500 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel, 3.00 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP68, nach BWN Pr 20 | IP68, nach BWN Pr 20 | IP68, nach BWN Pr 20 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt