Zylindrische Ausführung
Induktive Näherungsschalter – BES04CZ
Der induktive Sensor BES M18MD-NSC50B-BV02-003 mit dem Order Code BES04CZ verfügt über die Bauform M18x1 und die Abmessungen Ø 18 x 36 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und besitzt eine Reichweite von 5 mm. Der Schaltausgang ist als NPN-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 375 Hz. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PA 12.
Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PVC-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassung beziehungsweise Konformität sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.