Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 18 x 36 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
8 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Produktausführung
Kabel, 2.00 m, PUR
Kabel, 3.00 m, PUR
Kabel, 5.00 m, PUR
Kabel, 10.00 m, PUR
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MD-PSC80B-BP10-003 | BES M18MD-PSC80B-BP02-003 | BES M18MD-PSC80B-BP05-003 | BES M18MD-PSC80B-BP03-003 | |
|
89,88 EUR
Listenpreis
|
44,89 EUR
Listenpreis
|
80,36 EUR
Listenpreis
|
76,03 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm |
|---|---|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 150 Hz | 150 Hz | 150 Hz | 150 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 10.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 5.00 m, PUR | Kabel, 3.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt