Kubische Ausführung
Induktive Näherungsschalter – BES04F6
Der induktive Näherungsschalter BES R04MC-PSC20B-EP02-106 mit dem Bestellcode BES04F6 arbeitet nach dem induktiven Sensorprinzip. Seine Abmessungen betragen 16 x 8 x 4.7 mm; die Bauform ist 16x8x4.7. Für den bündigen Einbau verfügt er über eine Reichweite von 2 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt und erreicht eine Schaltfrequenz von 5000 Hz. Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus Keramik.
Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Der Anschluss erfolgt über ein 2.00 m langes PUR-Kabel. Der Sensor ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt und weist die Schutzart IP67 auf. Als Zulassung bzw. Konformität sind cULus, CE und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES R04MC-PSC20B-EP02-106 | BES R04MC-PSC20B-EZ02-519 | BES R04MC-PSC20B-EP02 | |
|
103,07 EUR
Listenpreis
|
62,84 EUR
Listenpreis
|
84,47 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | Keramik | Keramik | PBT |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |