Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES04FH
Der induktive Sensor BES Q05AC-PSC15B-EP00,3-GS04 mit dem Bestellcode BES04FH besitzt die Bauform 5x5 und Abmessungen von 25 x 5 x 5 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 1,5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 2000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4305), die aktive Fläche aus PBT.
Der Anschluss erfolgt über ein Kabel mit Steckverbinder und M12x1-Stecker, 4-polig, mit einer Länge von 0,30 m und PUR-Mantel. Der Sensor arbeitet mit 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C vorgesehen. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE, UKCA und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES Q05AC-PSC15B-EP00,3-GS04 | BES 516-3040-I02-C-S4-00,3 | BES Q05AC-PSC15B-EP00,3-GS49 | |
|
107,83 EUR
Listenpreis
|
98,20 EUR
Listenpreis
|
107,83 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 25 x 5 x 5 mm | 25 x 5 x 5 mm | 25 x 5 x 5 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 5x5 | 5x5 | 5x5 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 0.8 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 2000 Hz | 3000 Hz | 2000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4305) | Aluminium, eloxiert | Edelstahl (1.4305) |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |