Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES04FR
Der induktive Sensor BES M12MG-PSC80F-BV05 mit dem Bestellcode BES04FR besitzt die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 53 mm. Er ist nicht bündig einbaubar, verfügt über eine Reichweite von 8 mm und arbeitet mit einem PNP-Schließer (NO) bei einer Schaltfrequenz von 800 Hz. Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing; die aktive Fläche ist aus PBT gefertigt.
Der Anschluss erfolgt über ein 5,00 m langes PVC-Kabel. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Der Sensor ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C vorgesehen und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12MG-PSC80F-BV05 | BES M12MG-PSC80F-BP05 | BES M12MG-PSC80F-BV02 | |
|
35,37 EUR
Listenpreis
|
35,37 EUR
Listenpreis
|
29,96 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 53 mm | Ø 12 x 53 mm | Ø 12 x 48 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 800 Hz | 800 Hz | 1000 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 5.00 m, PVC | Kabel, 5.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |