Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES04RH
Der induktive Sensor BES M18MP-PAH50B-S04G mit dem Order Code BES04RH verfügt über die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 86 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und besitzt eine Reichweite von 5 mm. Der PNP-Schaltausgang arbeitet als Schließer/Öffner (NO/NC) bei einer Schaltfrequenz von 2000 Hz.
Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Die Betriebsspannung beträgt 10...55 VDC, der für den Sensor ausgelegte Umgebungstemperaturbereich reicht von -40...85 °C. Die Schutzart ist IP68. Der Sensor trägt die Zulassungen beziehungsweise Konformitäten CE, UKCA, WEEE und cULus.