Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES04WJ
Der induktive Sensor BES M12MI-PSC40B-BP03-GS04 mit dem Order Code BES04WJ besitzt die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 53 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 4 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 1000 Hz. Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus LCP.
Der Anschluss erfolgt über ein 3,00 m langes TPU-Kabel mit Steckverbinder und 4-poligem M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C geeignet. Die Schutzart ist IP68. Die Kennzeichnungen und Konformitäten umfassen CE, UKCA, cULus und WEEE.