Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES04WN
Der induktive Sensor BES M08MI-PSC20B-BP05-GS04 mit dem Order Code BES04WN ist in der Bauform M8x1 ausgeführt und für bündigen Einbau vorgesehen. Er hat Abmessungen von Ø 8 x 50 mm, eine Reichweite von 2 mm, einen PNP-Schaltausgang als Schließer (NO) sowie eine Schaltfrequenz von 700 Hz. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PA 12. Der Anschluss erfolgt über ein 5,00 m langes PUR-Kabel mit M12x1-Stecker, 4-polig. Der Sensor wird mit 12...30 VDC betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassung beziehungsweise Konformität sind CE, cULus und WEEE angegeben.