Quadratische Kompaktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES0504
Der induktive Sensor BES Q05AC-POC15B-EP00,3-GS49 mit dem Bestellcode BES0504 verfügt über die Bauform 5x5 und Abmessungen von 25 x 5 x 5 mm. Er ist für bündigen Einbau ausgeführt und besitzt eine Reichweite von 1.5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Öffner (NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 2000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4305), die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Vorhandene Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE.