Zylindrische Miniaturausführung
Induktive Näherungsschalter – BES050E
Der induktive Sensor BES M05EB1-POC15B-S26G mit dem Order Code BES050E besitzt eine Bauform M5x0.5 und Abmessungen von Ø 5 x 29 mm. Er ist für bündigen Einbau ausgeführt und arbeitet mit einer Reichweite von 1,5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Öffner (NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 5000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M5x0.5-Stecker.
Der Sensor wird mit 10...30 VDC Betriebsspannung betrieben und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE, UKCA und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M05EB1-POC15B-S26G | BES M05ED-POC15B-S26G | |
|
72,46 EUR
Listenpreis
|
88,68 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 5 x 29 mm | Ø 5 x 35 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M5x0.5 | M5x0.5 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 5000 Hz | 3000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M5x0.5-Stecker | Steckverbinder, M5x0.5-Stecker |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |