Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 12 x 65 mm
Bauform
M12x1
Einbau
quasi bündig
Reichweite
8 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M12MI-PSC80B-S04G | BES M12MG1-PSC80B-S04G | |
|
50,94 EUR
Listenpreis
|
66,52 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | Ø 12 mm |
| Einbau | quasi bündig | quasi bündig |
| Reichweite | 8 mm | 8 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 300 Hz | 500 Hz |
| Gehäusematerial | Messing | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | LCP | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | 0...60 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP68, nach BWN Pr 20 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt