Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 12 x 63 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M12EN-NOC20B-BP03 | BES M12EN-NSC20B-BV03 | |
|
-
Listenpreis
|
34,72 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | NPN Öffner (NC) | NPN Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 3500 Hz | 3500 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 3.00 m, TPU | Kabel, 3.00 m, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt