Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kubische Ausführung
Abmessung
30 x 10 x 6 mm
Bauform
30x10x6
Einbau
bündig
Reichweite
3 mm
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
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
| BES R03KC-POF30B-BP00,3-GS49 | BES R03KC-PSC30B-BP00,3-GS49 | |
|
66,52 EUR
Listenpreis
|
66,52 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 30 x 10 x 6 mm | 30 x 10 x 6 mm |
|---|---|---|
| Bauform | 30x10x6 | 30x10x6 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 3 mm | 3 mm |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Gehäusematerial | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Aktive Fläche, Material | PA 6, GF30/schwarz | PA 6, GF30/schwarz |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.3 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 5...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt