Zylindrische Ausführung
Induktive Näherungsschalter – BES053J
Der induktive Sensor BES M12EI-NSC40F-BV03 mit dem Ordercode BES053J verfügt über die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 63 mm. Er ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt und besitzt eine Reichweite von 4 mm. Der Schaltausgang ist als NPN-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 2500 Hz.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 3,00 m langes PVC-Kabel. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -40...85 °C ausgelegt und weist die Schutzart IP68 auf. Als Zulassungen und Konformitätskennzeichnungen sind cULus, CE, UKCA und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M12EI-NSC40F-BV03 | BES M12EI-NSC40F-BV05 | |
|
63,59 EUR
Listenpreis
|
67,70 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 4 mm | 4 mm |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 3.00 m, PVC | Kabel, 5.00 m, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |