Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES054N
Der induktive Näherungsschalter BES M08MI-PSC30B-S49G mit dem Order-Code BES054N arbeitet nach dem Funktionsprinzip eines induktiven Sensors. Die Bauform M8x1 hat Abmessungen von Ø 8 x 60 mm und ist für den bündigen Einbau ausgeführt. Die Reichweite beträgt 3 mm. Als Schaltausgang dient ein PNP-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 1200 Hz.
Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Der Sensor ist für eine Betriebsspannung von 10...30 VDC und Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart lautet IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08MI-PSC30B-S49G | BES M08MI-PSC15A-S49G | BES M08MI-PSC20B-S49G | |
|
49,21 EUR
Listenpreis
|
48,13 EUR
Listenpreis
|
40,78 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 60 mm | Ø 8 x 60 mm | Ø 8 x 60 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 3 mm | 1.5 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 1200 Hz | 900 Hz | 5000 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP68 | - | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | - | Induktiver Sensor |
| Magnetfeldfest | - | magnetfeldfest (AC/DC) | - |
| Schutzart | - | IP68 | - |
| Zusätzliche Eigenschaften | - |
Faktor 1 schweißfest (Magnetfeld 100kA/m) |
- |