Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES055M

BES M18MD-PSC50B-BP00,3-GS04

Induktive Näherungsschalter

Abmessung
Ø 18 x 36 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)

Produktausführung
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
Ø 18 x 36 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
700 Hz
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, 0.30 m, PUR
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten