Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 18 x 55 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
8 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Produktausführung
Kabel, 2.00 m, PUR
Kabel, 2.00 m, PVC
Kabel, 3.00 m, PUR
Kabel, 3.00 m, PVC
Kabel, 5.00 m, PUR
Kabel, 5.00 m, PVC
Kabel mit Steckverbinder, AMP SUPERSEAL 3P, 3-polig, 0.15 m, TPU
Kabel mit Steckverbinder, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-polig, 0.15 m, TPU
Kabel mit Steckverbinder, DEUTSCH DT04-4P-CE02, 4-polig, 0.15 m, TPU
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MI-PSC80B-BP00,3-GS04 | BES M18ME-PSC80B-BP00,3-GS04 | BES M18MI-PSC80B-BP00,15-Z06 | |
|
50,29 EUR
Listenpreis
|
46,07 EUR
Listenpreis
|
62,29 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 35 mm | Ø 18 x 55 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 1300 Hz | 1300 Hz | 1300 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-polig, 0.15 m, TPU |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt