Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES055R
Der induktive Sensor BES M18ME-PSC80F-S04G mit dem Order Code BES055R besitzt die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 56 mm. Er ist nicht bündig einbaubar und verfügt über eine Reichweite von 8 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 600 Hz.
Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von -40...85 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten cULus, CE, UKCA und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18ME-PSC80F-S04G | BES M18MN-PSC80F-S04G | BES M18MG-PSC80E-S04G | |
|
37,75 EUR
Listenpreis
|
70,63 EUR
Listenpreis
|
53,32 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 56 mm | Ø 18 x 86 mm | Ø 18 x 66 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 600 Hz | 600 Hz | 800 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 | - |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | - |
| Magnetfeldfest | - | - | magnetfeldfest (AC/DC) |
| Schutzart | - | - | IP67 |
| Zusätzliche Eigenschaften | - | - |
Faktor 1 erweiterter Temperaturbereich schweißfest (Magnetfeld 100kA/m) |