Zylindrische Ausführung für hochdruckfeste Anwendungen
Induktive Ganzmetall-Sensoren – BES0569
Der induktive Ganzmetall-Sensor BES M08EH1-PSC20B-S04G-S03 mit dem Order Code BES0569 verfügt über die Bauform M8x1 und Abmessungen von Ø 8 x 65 mm. Er ist bündig einbaubar und besitzt eine Reichweite von 2 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 750 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, beschichtet, PTFE. Die aktive Fläche weist das Material Edelstahl/beschichtet/PTFE auf.
Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M12x1-Stecker, 3-polig. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung Ub von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C vorgesehen. Die maximale Druckfestigkeit beträgt 80 bar, die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08EH1-PSC20B-S04G-S03 | BES M08EH1-PSC20B-S04G-S | BES M08EH1-PSC20B-S04G-S01 | |
|
107,83 EUR
Listenpreis
|
94,33 EUR
Listenpreis
|
94,33 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 65 mm | Ø 8 x 65 mm | Ø 8 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 750 Hz | 750 Hz | 750 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl, beschichtet, PTFE | Edelstahl | Edelstahl, beschichtet, PTFE |
| Aktive Fläche, Material | Edelstahl/beschichtet/PTFE | Edelstahl | Edelstahl, beschichtet |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Druckfestigkeit max. | 80 bar | 80 bar | 80 bar |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zusätzliche Eigenschaften | - | - | Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer |