Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES056P
Der induktive Sensor BES M08EB-PSC40F-S49G-539 mit dem Order Code BES056P besitzt die Bauform M8x1 und Abmessungen von Ø 8 x 30 mm. Er ist nicht bündig einbaubar, hat eine Reichweite von 4 mm und arbeitet mit einem PNP-Schaltausgang als Schließer (NO) bei einer Schaltfrequenz von 4000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl; die aktive Fläche besteht aus PBT mit 2K-Beschichtung.
Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Der Sensor ist für 10...30 VDC Betriebsspannung ausgelegt und für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C geeignet. Für 50…70 °C gilt ein maximaler Temperaturdrift von > 15 % Sr. Die Schutzart ist IP68. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08EB-PSC40F-S49G-539 | BES M08EB-PSC40F-S49G | BES M08EF-PSC40F-S49G | |
|
92,26 EUR
Listenpreis
|
46,72 EUR
Listenpreis
|
74,95 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 50 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 4000 Hz | 4000 Hz | 4000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT, 2K-Beschichtung | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C, Temperature drift max. (% Sr) > 15% gilt von 50…70 °C | -25...70 °C, Temperature drift max. (% Sr) > 15% gilt von 50…70 °C | -25...70 °C, Temperature drift max. (% Sr) > 15% gilt von 50…70 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |