Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BES0575

BES M18EN-PFC80F-S04G-D11

Induktive Sicherheitssensoren

Performance Level
d
Sicherheitskategorie (EN ISO 13849-1)
2
SIL (IEC 61508)
2
SIL CL (EN 62061)
2
Reaktionszeit max.
1 ms
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Performance Level
d
Sicherheitskategorie (EN ISO 13849-1)
2
SIL (IEC 61508)
2
SIL CL (EN 62061)
2
Reaktionszeit max.
1 ms
Zulassung/Konformität
CE
cULus
Safety
EAC
WEEE
Anfahrrichtung
beliebig zur aktiven Fläche
Gesicherter Schaltabstand Sao
8 mm
Gesicherter Ausschaltabstand Sar
12 mm
Anschluss
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Schaltausgang
PNP OSSD;PNP Öffner (NC)
Einbau
nicht bündig
Abmessung
Ø 18 x 70.5 mm
Umgebungstemperatur
-25...70 °C, for service life ≤ 10 years 10…40 °C, for service life ≤ 20 years
Schutzart
IP67
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4571)
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-24-01
ECLASS 11.0
27-27-24-01
ECLASS 12.0
27-27-41-01
ECLASS 12.0
27-27-41-01
ECLASS 13.0
27-27-41-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-01
ECLASS 6.2
27-27-24-01
ECLASS 8.1
27-27-24-01
ECLASS 9.0
27-27-24-01
ECLASS 9.1
27-27-24-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten