Anmelden

Bitte melden Sie sich für eine individuelle Preisberechnung an.

Passwort vergessen?

Immer auf dem Laufenden bleiben

Mit unseren E-Mailings erhalten Sie regelmäßig aktuelle Informationen zu Produkten, Veranstaltungen, Services und über Balluff.

REGISTRIEREN SIE SICH ALS UNTERNEHMEN

Wir prüfen, ob Sie bereits eine Kundennummer bei uns haben, um Ihr neues Online-Konto damit zu verknüpfen.

Registrieren
Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BES0577

BES M30EP-PFC12F-S04G-D12

Induktive Sicherheitssensoren

Performance Level
e
Sicherheitskategorie (EN ISO 13849-1)
3
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Reaktionszeit max.
200 ms
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Performance Level
e
Sicherheitskategorie (EN ISO 13849-1)
3
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Reaktionszeit max.
200 ms
Zulassung/Konformität
CE
cULus
Safety
EAC
WEEE
Anfahrrichtung
beliebig zur aktiven Fläche
Gesicherter Schaltabstand Sao
12 mm
Gesicherter Ausschaltabstand Sar
30 mm
Anschluss
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Schaltausgang
2x PNP OSSD
Einbau
nicht bündig
Abmessung
Ø 30 x 80 mm
Umgebungstemperatur
-25...70 °C, for service life ≤ 10 years 10…40 °C, for service life ≤ 20 years
Schutzart
IP68
IP69K
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-24-01
ECLASS 11.0
27-27-24-01
ECLASS 12.0
27-27-41-01
ECLASS 12.0
27-27-41-01
ECLASS 13.0
27-27-41-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-01
ECLASS 6.2
27-27-24-01
ECLASS 8.1
27-27-24-01
ECLASS 9.0
27-27-24-01
ECLASS 9.1
27-27-24-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten