Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES057E
Der induktive Sensor BES M18ME-POC80F-S04G mit dem Order Code BES057E besitzt die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 56 mm. Er ist nicht bündig einbaubar und verfügt über eine Reichweite von 8 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Öffner (NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 600 Hz. Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, während die aktive Fläche aus PBT gefertigt ist. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M12x1-Stecker. Die Betriebsspannung liegt bei 10...30 VDC. Der Sensor ist für Umgebungstemperaturen von -40...85 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M18ME-POC80F-S04G | BES M18MN-POC80F-S04G | |
|
70,63 EUR
Listenpreis
|
66,52 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 56 mm | Ø 18 x 86 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 8 mm | 8 mm |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 600 Hz | 600 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |