Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES057R
Der induktive Sensor BES M12EN-PAC20B-BV05 mit dem Order Code BES057R besitzt eine Bauform von Ø 12 mm und Abmessungen von Ø 12 x 63 mm. Für den bündigen Einbau beträgt die Reichweite 2 mm. Der PNP-Schaltausgang ist als Schließer/Öffner (NO/NC) ausgeführt und erreicht eine Schaltfrequenz von 3500 Hz.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 5 m langes PVC-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -40...85 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassung beziehungsweise Konformität sind cULus, CE, UKCA und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12EN-PAC20B-BV05 | BES M12EN-PAC20B-BP05 | BES M12EN-PAC20B-BV03 | |
|
69,55 EUR
Listenpreis
|
69,55 EUR
Listenpreis
|
65,22 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | Ø 12 mm | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Schaltfrequenz | 3500 Hz | 4500 Hz | 4500 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 5 m, PVC | Kabel, 5 m, PUR | Kabel, 3 m, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |