Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES0583

BES M12EI-NAC40F-BP03

Induktive Näherungsschalter

Abmessung
Ø 12 x 63 mm
Bauform
M12x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
4 mm
Schaltausgang
NPN Schließer/Öffner (NO/NC)

Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.

verlängerte Verfügbarkeit
flexible Übergangsphase
transparente Konditionen
Classic Banner
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Ø 12 x 63 mm
Bauform
M12x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
4 mm
Schaltausgang
NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Schaltfrequenz
3000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel, 3 m, PUR
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP68, nach BWN Pr 20
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten