Quadratische Kompaktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES0587
Der induktive Sensor BES Q08ZC-PSC30B-EZ02-519 in der Bauform 8x8 hat die Abmessungen 40 x 8 x 8 mm und ist bündig einbaubar. Die Reichweite beträgt 3 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 1000 Hz ausgeführt. Das Gehäuse besteht aus beschichtetem Zink-Druckguss, die beschichtete aktive Fläche aus PBT.
Der Anschluss erfolgt über ein 2,0 m langes TPE-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE, UKCA und WEEE vorhanden.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES Q08ZC-PSC30B-EZ02-519 | BES Q08ZC-PSC20B-BP02 | BES Q08ZC-PSC20B-BV02 | |
|
98,20 EUR
Listenpreis
|
86,30 EUR
Listenpreis
|
86,30 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 8x8 | 8x8 | 8x8 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 3 mm | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 1000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Gehäusematerial | Zink, Druckguss, beschichtet | Zink, Druckguss | Zink, Druckguss |
| Aktive Fläche, Material | PBT, beschichtet | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 2.0 m, TPE | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |