Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES058H
Der induktive Sensor BES G06EH1-NOC30B-S04G mit dem Order Code BES058H besitzt die Bauform D6.5 und Abmessungen von Ø 6,5 x 63 mm. Die Ausführung ist quasi bündig einbaubar und verfügt über eine Reichweite von 3 mm. Der Schaltausgang ist als NPN-Öffner (NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 1200 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M12x1-Stecker, 4-polig. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.