Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES058J
Der induktive Näherungsschalter BES M08EH1-PSC60F-S04G mit dem Order Code BES058J arbeitet nach dem Funktionsprinzip eines induktiven Sensors. Die Bauform M8x1 hat Abmessungen von Ø 8 x 63 mm und ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt. Die Reichweite beträgt 6 mm. Als Schaltausgang dient ein PNP-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 1200 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Vorhandene Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08EH1-PSC60F-S04G | BES M08EG1-PSC40F-S04G | BES M08EH-PSC40F-S04G | |
|
84,47 EUR
Listenpreis
|
96,37 EUR
Listenpreis
|
46,72 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 63 mm | Ø 8 x 63 mm | Ø 8 x 63 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 6 mm | 4 mm | 4 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 1200 Hz | 4000 Hz | 4000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C, Temperature drift max. (% Sr) > 15% gilt von 50…70 °C | -25...70 °C, Temperature drift max. (% Sr) > 15% gilt von 50…70 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |