Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 8 x 63 mm
Bauform
M8x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
6 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
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
| BES M08EH1-NSC60F-S04G | BES M08EH-NSC40F-S04G | BES M08EH1-PSC60F-S04G | |
|
-
Listenpreis
|
46,72 EUR
Listenpreis
|
84,47 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 63 mm | Ø 8 x 63 mm | Ø 8 x 63 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 6 mm | 4 mm | 6 mm |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 1200 Hz | 4000 Hz | 1200 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C, Temperature drift max. (% Sr) > 15% gilt von 50…70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt