Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 8 x 63 mm
Bauform
M8x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
6 mm
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
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
| BES M08EH1-NOC60F-S04G | BES M08EH-NOC40F-S04G | |
|
-
Listenpreis
|
46,72 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 63 mm | Ø 8 x 63 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 6 mm | 4 mm |
| Schaltausgang | NPN Öffner (NC) | NPN Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 1200 Hz | 4000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C, Temperature drift max. (% Sr) > 15% gilt von 50…70 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt