Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES0596
Der induktive Näherungsschalter BES M18ME-PSC50B-BV03 mit dem Order Code BES0596 arbeitet nach dem Prinzip eines induktiven Sensors. Die Bauform M18x1 besitzt Abmessungen von Ø 18 x 35 mm und ist für den bündigen Einbau ausgeführt. Die Reichweite beträgt 5 mm. Als Schaltausgang dient ein PNP-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 2000 Hz. Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PBT.
Der Anschluss erfolgt über ein 3,00 m langes PVC-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -40...85 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18ME-PSC50B-BV03 | BES M18ME-PSC50B-BV02 | BES M18ME-PSC50B-BP03 | |
|
44,89 EUR
Listenpreis
|
43,04 EUR
Listenpreis
|
71,92 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 35 mm | Ø 18 x 35 mm | Ø 18 x 35 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 3.00 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel, 3.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |