Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES05AN
Der induktive Sensor BES M18ME-PSC50B-BP00,2-GS04 mit dem Order Code BES05AN verfügt über die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 35 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und erreicht eine Reichweite von 5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 2000 Hz. Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein Kabel mit Steckverbinder und M12x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, aus PUR. Der Sensor arbeitet mit 10...30 VDC Betriebsspannung und ist für eine Umgebungstemperatur von -40...85 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M18ME-PSC50B-BP00,2-GS04 | BES M18ME-PSC80B-BP00,3-GS04 | |
|
42,51 EUR
Listenpreis
|
46,07 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 35 mm | Ø 18 x 35 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 5 mm | 8 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 2000 Hz | 1300 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |