Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES05E7

BES M18MP-PSC50B-BP03

Induktive Näherungsschalter

Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)

Produktausführung

Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES05E7

Der induktive Sensor BES M18MP-PSC50B-BP03 mit dem Bestellcode BES05E7 verfügt über die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 75 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und erreicht eine Reichweite von 5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 2000 Hz.

Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 3,00 m langes PUR-Kabel. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für Umgebungstemperaturen von -40...85 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
2000 Hz
Gehäusematerial
Messing, nickelfrei beschichtet
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel, 3.00 m, PUR
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten