Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES05ER
Der induktive Sensor BES M18ME-PSC12B-S04G mit dem Order Code BES05ER verfügt über die Bauform M18x1 und misst Ø 18 x 46 mm. Er ist für den quasi bündigen Einbau ausgeführt und besitzt eine Reichweite von 12 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 550 Hz. Das Gehäuse besteht aus Messing mit nickelfreier Beschichtung, die aktive Fläche aus PBT.
Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M12x1-Stecker, 3-polig. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...70 °C. Die Schutzart ist IP68 nach BWN Pr 20. Der Sensor trägt die Zulassungen und Konformitätskennzeichnungen CE, UKCA, cULus und WEEE.