Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES05EY
Der induktive Sensor BES M18MG-PSC20F-S04G mit dem Order Code BES05EY besitzt die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 66 mm. Die Reichweite beträgt 20 mm, der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt. Der Sensor arbeitet mit einer Schaltfrequenz von 400 Hz. Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PBT.
Für den Anschluss ist ein 3-poliger M12x1-Stecker ausgeführt. Die Betriebsspannung Ub beträgt 10...30 VDC. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgeführt. Die Schutzart ist IP68 nach BWN Pr 20. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.