Zylindrische Ausführung
Induktive Näherungsschalter – BES05F1
Der induktive Sensor BES M12MI-PAC80F-S04G mit dem Order Code BES05F1 besitzt die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 65 mm. Er ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt und bietet eine Reichweite von 8 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer/Öffner (NO/NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 1300 Hz. Das Gehäuse besteht aus Messing, die aktive Fläche aus PBT.
Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68 nach BWN Pr 20. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten cULus, CE, UKCA und WEEE.